Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Měřiče tepla, Infocal 9, 100 mm - 150 mm, qp [m³/h]: 60 - 300, Vytápění a chlazení, baterie D-článek, Modul M-Bus

187F9007

Kalkulátor energie
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Infocal 9

Doporučená náhrada: 187F3127, 187F8300

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
1 Hmotnost primárního akumulátoru kg0.050
1 Hmotnost primárního akumulátoru SUM kg0.050
AplikaceVytápění a chlazení
Délka čidla teploty [mm]3 mm
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Doba uložení protokolu [Měsíc]36 mo
Hmotnost baterie50 g
InstalaceVratné
Integrovaná komunikace2 impulzní vstupy
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Label productYes
Material DescriptionINF9 DN100-150 qp60-300 R 3.6V M-Bus
MěřičMWh
Norma přesnostiTřída 2 podle normy EN1434
Objem hodnoty pulzu [l/pulz]2.5 l/pulse
Počet baterií1
PopisKalkulátor energie
Pro průtokoměrSONO3500 CT
Product line08
Produktová skupinaMěřiče tepla
Průměr [mm] [max.]150 mm
Průměr [mm] [min.]100 mm
Průměr čidla teploty [mm]5.2 mm
Vlastnosti
Hodnota
Průtoková teplota [°C] [max.]160 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]0 °C
qp [m³/h] [max.]300.0 m³/h
qp [m³/h] [min.]60.0 m³/h
Schvalovací orgánMID
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Slot modulu rozhraní 1Modul M-Bus
Teplota okolí [°C] [max.]55 °C
Teplota okolí [°C] [min.]5 °C
Třída ochrany IPIP65
Třída prostředíE2/M1
Typ displejeLCD
Typ napájecího napětíbaterie D-článek
Typ nebo název baterieD Lithium
Typ teplotních čidelPt 500
Typ výrobkuInfocal 9
Uložení bateriíYes
V rozsahu platnosti WEEEYes
Vlhkost prostředí [% RH] [max.]93 % RH
Životnost baterie [roky]12.0 yr

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.7 Kilogram
Čistá hmotnost0.7 Kilogram
Objem3.494 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428985703
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens