Měřiče tepla, Příslušenství, Příslušenství pro měřiče energie, kalkulátory a snímače průtoku
187F3117
SonoMeter 30
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Příslušenství pro měřiče energie
187F3117
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Sono30 Radio OMS 868,95 MHz module |
| Popis | Příslušenství pro měřiče energie, kalkulátory a snímače průtoku |
| Pro typ produktu | SonoMeter 30 |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Měřiče tepla |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ příslušenství | Příslušenství kalkulátoru |
| Typ výrobku | Příslušenství |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.024 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.024 Kilogram |
| Objem | 0.231 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428967150 |
| Proposition 65 | No significant risk |