Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors 187F3113

Měřiče tepla, Příslušenství, Příslušenství pro měřiče energie, kalkulátory a snímače průtoku

187F3113

SonoMeter 30
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Příslušenství pro měřiče energie

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
1 Hmotnost primárního akumulátoru kg0.018
1 Hmotnost primárního akumulátoru SUM kg0.018
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hmotnost baterie18 g
Material DescriptionSono30 Battery 3.6V DC A-cell
Počet baterií1
PopisPříslušenství pro měřiče energie, kalkulátory a snímače průtoku
Pro typ produktuSonoMeter 30
Product line08
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaMěřiče tepla
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Typ nebo název baterieA Lithium
Typ příslušenstvíPříslušenství kalkulátoru
Typ výrobkuPříslušenství
Uložení bateriíYes
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.036 Kilogram
Čistá hmotnost0.03 Kilogram
Objem0.241 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428967112
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens