Měřiče tepla, Příslušenství, Adaptér pro montáž přímého snímače R½ "na M10x1 (32ks) - vč. měděného těsnění pro ploché těsnění
087G6076
Obecně v celém portfoliu
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Příslušenství pro měřiče energie
087G6076
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Jmenovitý tlak [bar] | 25 bar |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Adaptér pro mont senzoru R½" M10x1,32 ks |
| Množství v balení | 32 |
| Popis | Adaptér pro montáž přímého snímače R½ "na M10x1 (32ks) - vč. měděného těsnění pro ploché těsnění |
| Pro typ produktu | Obecně v celém portfoliu |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Měřiče tepla |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Průměr [mm] | 15 mm |
| SCIP dossier no. | c78d851c-938f-442b-90a5-1f714e091220 |
| SCIP dossier product name | Adapter mounting sensor |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Typ výrobku | Příslušenství |
| Typy připojení | Závit |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Velikost připojení | R 1/2M 10 x 1 |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.041 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.04 Kilogram |
| Objem | 0.011 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104513454 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |