Jímky pro čidla
087G6032
RS 485 module
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Příslušenství pro měřiče energie
087G6032
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | RS 485 module |
| Množství v balení | 1 |
| Popis | RS 485 pro Sono1100 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Pro typ produktu | Obecně v celém portfoliu |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Příslušenství - Měřiče tepla |
| Typ výrobku | Jímky pro čidla |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.08 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.08 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104051383 |