Měřiče tepla, Příslušenství, Příslušenství pro měřiče energie, kalkulátory a snímače průtoku
014U1968
SonoSelect a Safe
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Příslušenství pro měřiče energie
014U1968
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| 1 Hmotnost primárního akumulátoru kg | 0.019 |
| 1 Hmotnost primárního akumulátoru SUM kg | 0.019 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Formát balení | Multi balení |
| Hmotnost baterie | 18 g |
| Material Description | Battery Pack, 1 AA cell |
| Množství na formát balení | 40 pc |
| Počet baterií | 1 |
| Popis | Příslušenství pro měřiče energie, kalkulátory a snímače průtoku |
| Pro typ produktu | SonoSelect a Safe |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Měřiče tepla |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ nebo název baterie | AA Lithium (ER14505) |
| Typ příslušenství | Příslušenství kalkulátoru |
| Typ výrobku | Příslušenství |
| Uložení baterií | Yes |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.04 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.019 Kilogram |
| Objem | 12 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425129209 |
| Proposition 65 | No significant risk |