RET2001 OT - V2, 24Vdc
087N6478
RET2001OT, 24vdc powered digital room electronic thermostat to use with OpenTherm boilers
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: RET
087N6478
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Aplikace | Room heating |
| Barva | Bílá RAL 9010 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hloubka [mm] | 43 mm |
| Indikátor stavu | Ano |
| Instalace | 2 Wire |
| Jmenovitá indukční hodnota výstupního relé [A] | 1 A |
| Jmenovitá odporová hodnota výstupního relé [A] | 3 A |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Kontrola znečištění | Stupeň 2 |
| Materiál | ABS+PC, non-flammable |
| Material Description | RET2001OT Digi Stat OpenTherm, V2 |
| Modulační řízení On/off | Ano |
| Modulované řízení | Ano |
| Název kategorie | Digital Thermostat |
| Ochrana proti mrazu | Ano |
| Omezovač teploty [°C] [max.] | 35 °C |
| Omezovač teploty [°C] [min.] | 5 °C |
| Opěrná deska | Custom Backplate |
| Ovládání Zapnutí/Vypnutí | Ano |
| Označení CE | Yes |
| Počet výstupů | 1 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Podsvícený displej | Ano |
| Popis | RET2001OT, 24vdc powered digital room electronic thermostat to use with OpenTherm boilers |
| Popis produktu | RET2001 OT - V2 |
| Product line | 03 |
| Produktová skupina | Prostorové termostaty, RET |
| Schválení | CEUKCA |
| SCIP dossier no. | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
| SCIP dossier product name | Electronic programmable room thermostat |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Šířka [mm] | 86.00 mm |
| Standardní konstrukce | EN 60730-2-9 |
| Teplota okolí [°C] [max.] | 40 °C |
| Teplota zkoušky tlaku [°C] | 75 °C |
| Typ ovládání | Modulační řízení Opentherm |
| Typ přívodu | 24Vdc |
| Typ výrobku | RET2001 |
| Uložení baterií | No |
| UNSPSC CODE | 41112209 |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Výška [mm] | 86 mm |
| Záruka [Year] | 5 |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.185 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.185 Kilogram |
| Objem | 0.656 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162419229 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |