Danfoss logo
RET2001_087N6476_6478_6473_6471_Left

RET2001B

087N6471

RET2001B, Battery powered digital room electronic thermostat

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
1 Hmotnost primárního akumulátoru kg0.022
1 Hmotnost primárního akumulátoru SUM kg0.044
AplikaceRoom heating
BarvaBílá RAL 9010
China RoHS exemption clause8.3.17.3
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Hloubka [mm]30 mm
Indikátor stavuAno
Instalace2 Wire
Jmenovitá indukční hodnota výstupního relé [A]1 A
Jmenovitá odporová hodnota výstupního relé [A]3 A
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Kontrola znečištěníStupeň 2
Label productYes
MateriálABS+PC, non-flammable
Material DescriptionRET2001B Digi Stat Battery
Modulační řízení On/offAno
Modulované řízeníAno
Název kategorieDigital Thermostat
Ochrana proti mrazuAno
Omezovač teploty [°C] [max.]35 °C
Omezovač teploty [°C] [min.]5 °C
Opěrná deskaCustom Backplate
Ovládání Zapnutí/VypnutíAno
Označení CEYes
Počet baterií2
Počet výstupů1
Vlastnosti
Hodnota
Podsvícený displejAno
PopisRET2001B, Battery powered digital room electronic thermostat
Popis produktuRET2001B
Product line03
Produktová skupinaProstorové termostaty, RET
SchváleníCEUKCA
SCIP dossier no.1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP dossier product nameElectronic programmable room thermostat
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Standardní konstrukceEN 60730-2-9
Teplota okolí [°C] [max.]40 °C
Teplota zkoušky tlaku [°C]75 °C
Typ baterie2 alkalické baterie typu AA
Typ nebo název baterieAlkaline AA (LR6/ZR6)
Typ ovládáníOn/Off load compensation
Typ přívoduBattery
Typ výrobkuRET2001
Uložení bateriíYes
UNSPSC CODE41112209
V rozsahu platnosti WEEEYes
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)7(c)-I7(a)
Výška [mm]86 mm
Záruka [Year]5
Životnost baterie [roky]2.0 yr

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.226 Kilogram
Čistá hmotnost0.2 Kilogram
Objem0.656 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425239342
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm