Danfoss logo
 RET1001_087N6461 Left

RET1001M-V2

087N6461

Temperature adjustable electronic room thermostat with frost protection and stand-by setting. LEDs to signal both power and heat demand. Easy to use.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceRoom heating
BarvaBílá RAL 9010
China RoHS exemption clause7.38.3.1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Hloubka [mm]30 mm
Indikátor stavuAno
Instalace3 Wire Installation
Jmenovitá indukční hodnota výstupního relé [A]1 A
Jmenovitá odporová hodnota výstupního relé [A]3 A
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Kontrola znečištěníStupeň 2
MateriálABS+PC, non-flammable
Material DescriptionRET1001M Dial Stat 230V, V2
Název kategorieDial Thermostat
Ochrana proti mrazuAno
Omezovač teploty [°C] [max.]35 °C
Omezovač teploty [°C] [min.]5 °C
Opěrná deskaIndustry Standard Backplate
Označení CEYes
Počet výstupů1
PopisTemperature adjustable electronic room thermostat with frost protection and stand-by setting. LEDs to signal both power and heat demand. Easy to use.
Popis produktuRET1001M-V2
Vlastnosti
Hodnota
Product line03
Produktová skupinaProstorové termostaty, RET
SchváleníCEUKCA
SCIP dossier no.1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP dossier product nameElectronic programmable room thermostat
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka [mm]86.00 mm
Standardní konstrukceEN 60730-2-9
Teplota [°C] [max.]35 °C
Teplota [°C] [min.]5 °C
Teplota okolí [°C] [max.]40 °C
Tolerance±10%
Typ ovládáníOn/Off load compensation
Typ přívodu230Vac
Typ výrobkuRET1001
Uložení bateriíNo
UNSPSC CODE41112209
V rozsahu platnosti WEEEYes
Výjimka ze směrnice EU RoHS7(a)7(c)-I6(c)
Výška [mm]86 mm
Záruka [Year]5

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost182 Gram
Čistá hmotnost129.8 Gram
Objem0.656 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162419182
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm