RMT-230T R.TH., Mechanical Dial Thermostat
087N1125
RMT230T, Elektromechanický pokojový termostat s akcelerátorem, teploměrem a nočním útlumem v systému 230V s kontaktem SPDT
087N1125
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Akcelerátor | Ano |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hloubka [mm] | 40 mm |
| Integrovaný teploměr | Ano |
| Jmenovitá indukční hodnota výstupního relé [A] | 4 A |
| Jmenovitá odporová hodnota výstupního relé [A] | 10 A |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Label product | Yes |
| Material Description | RMT-230T R.TH. |
| Médium | A |
| Napájecí napětí [V] AC | 230 V |
| Název kategorie | Mechanical Dial Thermostat |
| Noční snížení teploty | Ano |
| Popis | RMT230T, Elektromechanický pokojový termostat s akcelerátorem, teploměrem a nočním útlumem v systému 230V s kontaktem SPDT |
| Popis produktu | RMT-230T R.TH. |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 03 |
| Produktová skupina | Prostorový termostat, RMT |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Šířka [mm] | 80.00 mm |
| Spínací rozdíl [°C] [max.] | 1 °C |
| Teplota [°C] [max.] | 30 °C |
| Teplota [°C] [min.] | 8 °C |
| Typ výrobku | RMT230 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Výška [mm] | 80 mm |
| Záruka [Year] | 5 |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.15 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.148 Kilogram |
| Objem | 0.372 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420019031 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |