Danfoss logo
RMT-product-category

RMT

Pokojové termostaty RMT jsou vhodné pro regulaci topných, vzduchotechnických a klimatizačních systémů.

Sortiment těchto termostatů obsahuje modely pro použití v rámci systémů pracujících s napětím 24 V - typy RMT 24, RMT 24T a RMT 24R, a dále modely pro použití v rámci systémů pracujících s napětím 220/240 V - typy RMT 230 a RMT 230T.

Rovněž jsou k dispozici verze se zabudovaným teploměrem a funkcí nočního nastavení. Pro technické specifikace a objednávací čísla konzulzujte, prosíme, níže uvedené tabulky.

Features and benefits

  • Řídí systémy vytápění, větrání a klimatizace
  • K dispozici pro systémy 24 V a 220/240 V
  • Volitelný vestavěný teploměr a funkce nočního poklesu teploty