TPOne OT, 24Vdc, Programmable thermostat
087N7859
TPOne OT, 24vdc powered Programmable thermostat to use with OpenTherm boilers
087N7859
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| 1 Hmotnost primárního akumulátoru kg | 0.022 |
| 1 Hmotnost primárního akumulátoru SUM kg | 0.044 |
| Aplikace | Room heating |
| Automatický letní čas | Ano |
| Barva | Bílá RAL 9010 |
| Časovač servisního intervalu | Ano |
| China RoHS exemption clause | 8.3.17.3 |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| Funkce Dovolená | Ano |
| Funkce Potlačení | Ano |
| Hloubka [mm] | 30 mm |
| Integrovaný snímač | Ano |
| Jmenovitá indukční hodnota výstupního relé [A] | 1 A |
| Jmenovitá odporová hodnota výstupního relé [A] | 3 A |
| Jmenovité impulsní napětí [kV] | 4.0 kV |
| Kalendář a hodiny nastavené z výroby | Ne |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Kontrola znečištění | Stupeň 2 |
| Label product | Yes |
| Materiál | ABS+PC, non-flammable |
| Material Description | TPOne-OT |
| Médium | A |
| Modulační řízení On/off | Ano |
| Název kategorie | Programmable thermostat |
| Ochrana proti mrazu | Ano |
| Opěrná deska | Custom Backplate |
| Optimální řízení startu | Ano |
| Ovládání Zapnutí/Vypnutí | Ano |
| Označení CE | Yes |
| Počet baterií | 2 |
| Podsvícený displej | Ano |
| Popis | TPOne OT, 24vdc powered Programmable thermostat to use with OpenTherm boilers |
| Popis produktu | TPOne OT |
| Přednastavené programy | Ano |
| Přesnost měření teploty | ±1°C |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 03 |
| Produktová skupina | Programovatelné prostorové termostaty |
| Režim termostatu | Ano |
| Schválení | CEUKCA |
| SCIP dossier no. | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
| SCIP dossier product name | Electronic programmable room thermostat |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes with exemptions |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Šířka [mm] | 155.00 mm |
| Standardní konstrukce | EN 60730-2-9 |
| Teplota [°C] [max.] | 35 °C |
| Teplota [°C] [min.] | 5 °C |
| Teplota okolí [°C] [max.] | 45 °C |
| Teplota zkoušky tlaku [°C] | 75 °C |
| Typ baterie | 2 alkalické baterie typu AA |
| Typ nebo název baterie | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Typ ovládání | On/Off load compensation |
| Typ plánu | 7 dnů, 5/2 dny, 24 hodin |
| Typ přívodu | 24Vdc |
| Typ výrobku | TPOne |
| Uložení baterií | Yes |
| UNSPSC CODE | 41112209 |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Volitelně °C nebo °F | Ano |
| Volitelný oddělený snímač | Ano |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 7(c)-I7(a)6(c) |
| Vypnutí | Ano |
| Výška [mm] | 66 mm |
| Zapnutí/Vypnutí za den | 6 |
| Záruka [Year] | 5 |
| Zobrazení času nebo teploty | Ano |
| Zobrazení hodin | AM/PM nebo 24hodinové zobrazení |
| Zpožděné řízení startu | Ano |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.31 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.15 Kilogram |
| Objem | 0.882 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5013567408801 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |