Danfoss logo
TPOne-S + DBR_087N7856

TPOne-S + DBR, 230Vac

087N7856

Programovatelný pokojový theromstat a RF přijímač připojený k TPOne-S + DBR Wi-Fi
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: TPOne

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceRoom heating
Automatický letní časAno
BarvaBílá RAL 9010
Časovač servisního intervaluAno
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Frekvence [Hz]50 Hz
Funkce DovolenáAno
Funkce PotlačeníAno
Hloubka [mm]30 mm
Integrovaný snímačAno
Jmenovitá indukční hodnota výstupního relé [A]1 A
Jmenovitá odporová hodnota výstupního relé [A]3 A
Jmenovité impulsní napětí [kV]2.5 kV
Kalendář a hodiny nastavené z výrobyAno
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Kontrola znečištěníStupeň 2
Label productYes
MateriálABS+PC, non-flammable
Material DescriptionTPOne-S + DBR
MédiumA
Modulační řízení On/offAno
Napájecí napětí [V] AC230 V
Název kategorieProgrammable thermostat
Ochrana proti mrazuAno
Opěrná deskaCustom Backplate
Optimální řízení startuAno
Ovládání Zapnutí/VypnutíAno
Označení CEYes
Podsvícený displejAno
PopisProgramovatelný pokojový theromstat a RF přijímač připojený k TPOne-S + DBR Wi-Fi
Popis produktuTPOne-S + DBR
Přednastavené programyAno
Přesnost měření teploty±1°C
Vlastnosti
Hodnota
Product line03
Produktová skupinaProgramovatelné prostorové termostaty
Režim termostatuAno
RF dosah [m]30 m
RF frekvence [MHz]868.42 MHz
SchváleníCEUKCA
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Šířka [mm]155.00 mm
Standardní konstrukceEN 60730-2-9
Teplota [°C] [max.]35 °C
Teplota [°C] [min.]5 °C
Teplota okolí [°C] [max.]45 °C
Teplota okolí [°C] [min.]0 °C
Teplota zkoušky tlaku [°C]75 °C
Typ ovládáníModulační řízení On/off
Typ plánu7 dnů, 5/2 dny, 24 hodin
Typ přívodu230Vac
Typ výrobkuTPOne
UNSPSC CODE41112209
V rozsahu platnosti WEEEYes
Volitelně °C nebo °FAno
Volitelný oddělený snímačNe
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
VypnutíAno
Výška [mm]66 mm
Zapnutí/Vypnutí za den6
Záruka [Year]2
Zobrazení času nebo teplotyAno
Zobrazení hodinAM/PM nebo 24hodinové zobrazení
Zpožděné řízení startuAno

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.47 Kilogram
Čistá hmotnost0.1 Kilogram
Objem1.872 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5013567423927
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens