Danfoss logo
 TP5001_087N7935_Left

TP5001M Prog Stat 230V, V2, 230Vac, 5/2 Day Thermostat

087N7935

TP5001M, Mains powered digital electronic programmable room thermostat

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
1 Hmotnost primárního akumulátoru kg0.001
1 Hmotnost primárního akumulátoru SUM kg0.001
AplikaceRoom heating
Automatický letní časAno
BarvaBílá RAL 9010
Časovač servisního intervaluAno
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Funkce DovolenáAno
Funkce PotlačeníAno
Hloubka [mm]43 mm
Integrovaný snímačAno
Jmenovitá indukční hodnota výstupního relé [A]1 A
Jmenovitá odporová hodnota výstupního relé [A]3 A
Jmenovité impulsní napětí [kV]2.5 kV
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Kontrola znečištěníStupeň 2
MateriálABS+PC, non-flammable
Material DescriptionTP5001M Prog Stat 230V, V2
Modulační řízení On/offAno
Název kategorie5/2 Day Thermostat
Ochrana proti mrazuAno
Opěrná deskaCustom Backplate
Optimální řízení startuAno
Ovládání Zapnutí/VypnutíAno
Označení CEYes
Počet baterií2
Podsvícený displejAno
PopisTP5001M, Mains powered digital electronic programmable room thermostat
Popis produktuTP5001M Prog Stat 230V, V2
Přednastavené programyAno
Vlastnosti
Hodnota
Product line03
Produktová skupinaProgramovatelné prostorové termostaty
SchváleníCEUKCA
SCIP dossier no.1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP dossier product nameElectronic programmable room thermostat
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka [mm]86.00 mm
Standardní konstrukceEN 60730-2-9
Teplota [°C] [max.]35 °C
Teplota [°C] [min.]5 °C
Teplota okolí [°C] [max.]40 °C
Teplota zkoušky tlaku [°C]75 °C
Tolerance±10%
Typ nebo název baterieCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Typ ovládáníOn/Off load compensation
Typ plánu5/2 dny, 24 hodin
Typ přívodu230Vac
Typ výrobkuTP5001
Uložení bateriíYes
UNSPSC CODE41112209
V rozsahu platnosti WEEEYes
Volitelný oddělený snímačNe
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)7(a)7(c)-I
Výška [mm]86 mm
Zapnutí/Vypnutí za den4
Záruka [Year]5
Zobrazení času nebo teplotyAno
Zobrazení hodinAM/PM nebo 24hodinové zobrazení
Zpožděné řízení startuAno

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost208 Gram
Čistá hmotnost208 Gram
Objem0.656 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162419328
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm