Danfoss logo
 TP5001_087N7935_Left

TP5001-RF

087N7933

TP5001RF Prog Stat RF

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
1 Hmotnost primárního akumulátoru kg0.022
1 Hmotnost primárního akumulátoru SUM kg0.044
AplikaceRoom heating
Automatický letní časAno
BarvaBílá RAL 9016
Časovač servisního intervaluAno
China RoHS exemption clause7.38.3.1
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Funkce PotlačeníAno
Hloubka [mm]30 mm
Indikátor vybité baterieAno
Integrovaný snímačAno
Jmenovitá indukční hodnota výstupního relé [A]1 A
Jmenovitá odporová hodnota výstupního relé [A]3 A
Jmenovité impulsní napětí [kV]2.5 kV
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Kontrola znečištěníStupeň 2
Label productYes
MateriálABS+PC, non-flammable
Material DescriptionTP5001RF Prog Stat RF
Modulační řízení On/offAno
Název kategorie5/2 Day Thermostat
Opěrná deskaCustom Backplate
Optimální řízení startuAno
Ovládání Zapnutí/VypnutíAno
Označení CEYes
Počet baterií2
Podsvícený displejAno
PopisTP5001RF Prog Stat RF
Popis produktuTP5001-RF
Přednastavené programyAno
Product line03
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaProgramovatelné prostorové termostaty
SchváleníCEUKCA
SCIP dossier no.1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP dossier product nameElectronic programmable room thermostat
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka [mm]86.00 mm
Standardní konstrukceEN 60730-2-9
Teplota [°C] [max.]35 °C
Teplota [°C] [min.]5 °C
Teplota okolí [°C] [max.]40 °C
Teplota zkoušky tlaku [°C]75 °C
Typ baterie2 alkalické baterie typu AA
Typ nebo název baterieAlkaline AA (LR6/ZR6)
Typ ovládáníOn/Off load compensation
Typ plánu5/2 dny, 24 hodin
Typ přívoduBattery
Typ výrobkuTP5001
Uložení bateriíYes
UNSPSC CODE41112209
V rozsahu platnosti WEEEYes
Volitelný oddělený snímačNe
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)7(c)-I7(a)
Výška [mm]86 mm
Zapnutí/Vypnutí za den4
Záruka [Year]5
Životnost baterie [roky]2.0 yr
Zobrazení času nebo teplotyAno
Zobrazení hodinAM/PM nebo 24hodinové zobrazení
Zpožděné řízení startuAno

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.214 Kilogram
Čistá hmotnost0.081 Kilogram
Objem0.554 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425239410
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm