Danfoss logo
 TP5001_087N7935_7931_7933_Left

230Vac

087N7930

TP5001M, Mains powered digital electronic programmable room thermostat
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: TP5001

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceRoom heating
Automatický letní časAno
BarvaBílá RAL 9010
Časovač servisního intervaluAno
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Funkce DovolenáAno
Funkce PotlačeníAno
Hloubka [mm]43 mm
Integrovaný snímačAno
Jmenovitá indukční hodnota výstupního relé [A]1 A
Jmenovitá odporová hodnota výstupního relé [A]3 A
Jmenovité impulsní napětí [kV]2.5 kV
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Kontrola znečištěníStupeň 2
MateriálABS+PC, non-flammable
Material DescriptionTP5001M Prog Stat 230V
Modulační řízení On/offAno
Název kategorie5/2 Day Thermostat
Ochrana proti mrazuAno
Opěrná deskaCustom Backplate
Optimální řízení startuAno
Ovládání Zapnutí/VypnutíAno
Označení CEYes
Podsvícený displejAno
PopisTP5001M, Mains powered digital electronic programmable room thermostat
Popis produktuTP5001M Prog Stat 230V
Přednastavené programyAno
Vlastnosti
Hodnota
Product line03
Produktová skupinaProgramovatelné prostorové termostaty
SchváleníCEUKCA
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Šířka [mm]86.00 mm
Standardní konstrukceEN 60730-2-9
Teplota [°C] [max.]35 °C
Teplota [°C] [min.]5 °C
Teplota okolí [°C] [max.]40 °C
Teplota zkoušky tlaku [°C]75 °C
Tolerance±10%
Typ ovládáníModulační řízení On/off
Typ plánu5/2 dny, 24 hodin
Typ přívodu230Vac
Typ výrobkuTP5001
UNSPSC CODE41112209
V rozsahu platnosti WEEEYes
Volitelný oddělený snímačNe
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výška [mm]86 mm
Zapnutí/Vypnutí za den4
Záruka [Year]2
Zobrazení času nebo teplotyAno
Zobrazení hodinAM/PM nebo 24hodinové zobrazení
Zpožděné řízení startuAno

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost207 Gram
Čistá hmotnost102 Gram
Objem0.604 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425239403
Proposition 65No significant risk