Danfoss logo
ITL 099-1059 angled

Ponorné termostaty, ITL, Funkce: Mezní termostat, 90 °C - 100 °C

099-1059

Funkce omezení (ruční reset)
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: IT

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka jímky [mm]120 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkceMezní termostat
Hloubka [mm]57 mm
Jmenovitá indukční hodnota výstupního relé [A]3 A
Jmenovitá odporová hodnota výstupního relé [A]10 A
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Label productYes
Limitní rozsah [°C] [max.]100 °C
Limitní rozsah [°C] [min.]90 °C
Material DescriptionITL
PopisFunkce omezení (ruční reset)
Vlastnosti
Hodnota
Product line03
Produktová skupinaPonorné termostaty
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Šířka [mm]54.00 mm
Teplota okolí [°C] [max.]80 °C
Továrně nastavený teplotní limit [°C]90 °C
Typ spínače – limitSPST
Typ výrobkuITL
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Výška [mm]110 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.268 Kilogram
Čistá hmotnost0.268 Kilogram
Objem1.202 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5013567403516
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm