Danfoss logo
ITC 099-1057 angled

Ponorné termostaty, ITC, Funkce: Ovládací termostat (odolný proti neoprávněné manipulaci), 0 °C - 90 °C

099-1057

Řídicí funkce (tepelné nastavení)

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka jímky [mm]100 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkceOvládací termostat (odolný proti neoprávněné manipulaci)
Hloubka [mm]56 mm
Jmenovitá indukční hodnota výstupního relé [A]3 A
Jmenovitá odporová hodnota výstupního relé [A]10 A
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Label productYes
Material DescriptionITC immersion thermostat
PopisŘídicí funkce (tepelné nastavení)
Product line03
Produktová skupinaPonorné termostaty
Vlastnosti
Hodnota
Rozsah ovládání teploty [°C] [max.]90 °C
Rozsah ovládání teploty [°C] [min.]0 °C
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Šířka [mm]54.00 mm
Spínací rozdíl4 ± 1°C
Teplota okolí [°C] [max.]65 °C
Typ spínače – ovládáníSPDT
Typ výrobkuITC
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Výška [mm]110 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost272 Gram
Čistá hmotnost272 Gram
Objem1.213 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5013567403462
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm