ATF, 10 °C - 90 °C
087N6712
Elektromechanický trubkový mrazový termostat, lze upnout na trubky ½ "a 2".
087N6712
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application | Pipe frost thermostat |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Instalace | Upínací |
| Jmenovitá indukční hodnota výstupního relé [A] | 2 A |
| Jmenovitá odporová hodnota výstupního relé [A] | 6 A |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Label product | Yes |
| Material Description | ATF Thermostat |
| Médium | A |
| Popis | Elektromechanický trubkový mrazový termostat, lze upnout na trubky ½ "a 2". |
| Popis produktu | ATF |
| Product line | 03 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product name | ATF |
| Produktová skupina | Cylinder, potrubní termostaty |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Teplota [°C] [max.] | 90 °C |
| Teplota [°C] [min.] | 10 °C |
| Termostat | Protimrazová ochrana termostatu |
| Typ výrobku | ATF |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Záruka [Year] | 2 |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.17 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.143 Kilogram |
| Objem | 0.584 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420082257 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |