Danfoss logo
AT 041E0000

AT CYLINDER THERMOSTAT, Cylinder Thermostat, 30 °C - 90 °C

041E0010

Electro-mechanical cylinder thermostat c/w fixing strap

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationCylinder Thermostat
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Jmenovitá indukční hodnota výstupního relé [A]2 A
Jmenovitá odporová hodnota výstupního relé [A]6 A
Material DescriptionAT CYLINDER THERMOSTAT
MédiumA
Označení CEYes
PopisElectro-mechanical cylinder thermostat c/w fixing strap
Product lineBurner Components
Product nameATC
Produktová skupinaUK Cylinder, Pipe
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníCE
SCIP dossier no.523dd188-9188-4cf0-86e7-a27d5608a2e5
SCIP dossier product nameAT CYLINDER THERMOSTAT
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Teplota [°C] [max.]90 °C
Teplota [°C] [min.]30 °C
Typ výrobkuATC
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.264 Kilogram
Čistá hmotnost0.189 Kilogram
Objem0.781 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425026898
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm