Danfoss logo

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Material DescriptionECL Application Key A319
Množství na formát balení7 pc
Okamžitý systém teplé vodyNe
Počet čerpadel0
Počet okruhů TUV0
Počet okruhů vytápění1
Počet regulačních ventilů se servopohonem0
Product line08
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaAplikační klíče ECL
SCIP dossier no.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Systém plnění teplé vody se zásobníkemNe
Systém zásobníku teplé vodyNe
Typ výrobkuA319
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Zone controlNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.131 Kilogram
Čistá hmotnost0.005 Kilogram
Objem1.075 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428551731
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm