Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Aplikační klíče ECL, P348

087H3843

ECL APPLICATION KEY P348

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Material DescriptionECL APPLICATION KEY P348 I-pack
Množství na formát balení10 pc
Okamžitý systém teplé vodyNe
Počet čerpadel5
Počet okruhů TUV1
Počet okruhů vytápění2
Počet regulačních ventilů se servopohonem3
PopisECL APPLICATION KEY P348
Product line08
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaAplikační klíče ECL
SCIP dossier no.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Systém plnění teplé vody se zásobníkemNe
Systém zásobníku teplé vodyAno
Typ výrobkuP348
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Zone controlNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.333 Kilogram
Čistá hmotnost0.009 Kilogram
Objem0.054 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428955171
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm