Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Aplikační klíče ECL, P330

087H3840

APLIKAČNÍ KLÍČ ECL P330 I-p

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Material DescriptionECL APPLICATION KEY P330 I-p
Množství na formát balení25 pc
Okamžitý systém teplé vodyNe
Počet čerpadel5
Počet okruhů TUV2
Počet okruhů vytápění3
Počet regulačních ventilů se servopohonem3
PopisAPLIKAČNÍ KLÍČ ECL P330 I-p
Product line08
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaAplikační klíče ECL
SCIP dossier no.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Systém plnění teplé vody se zásobníkemNe
Systém zásobníku teplé vodyAno
Typ výrobkuP330
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Zone controlNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.194 Kilogram
Čistá hmotnost0.17 Kilogram
Objem0.625 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5710104039039
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm