Danfoss logo

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionECL APPLICATION KEY P302
Okamžitý systém teplé vodyNe
Počet čerpadel6
Počet okruhů TUV0
Počet okruhů vytápění6
Počet regulačních ventilů se servopohonem6
Product line08
Produktová skupinaAplikační klíče ECL
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Systém plnění teplé vody se zásobníkemNe
Systém zásobníku teplé vodyNe
Typ výrobkuP302
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Zone controlYes

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.146 Kilogram
Čistá hmotnost0.005 Kilogram
Objem1.152 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424602185
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm