Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Aplikační klíče ECL, A377

087H3827

ECL Application key A377 DE. 2 x vytápění a 1 x ovládání zásobníku TUV

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A377 DE
Množství na formát balení7 pc
Okamžitý systém teplé vodyNe
Počet čerpadel5
Počet okruhů TUV1
Počet okruhů vytápění2
Počet regulačních ventilů se servopohonem3
PopisECL Application key A377 DE. 2 x vytápění a 1 x ovládání zásobníku TUV
Product line08
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaAplikační klíče ECL
SCIP dossier no.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Systém plnění teplé vody se zásobníkemAno
Systém zásobníku teplé vodyAno
Typ výrobkuA377
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Zone controlNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.396 Kilogram
Čistá hmotnost0.005 Kilogram
Objem1.075 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5710104038094
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm