Aplikační klíče ECL, A367
087H3825
Aplikační klíč A367 DE
087H3825
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hloubka balení [mm] | 0 mm |
| Konstrukce | volná |
| Material Description | ECL APPLICATION KEY A367 DE |
| Okamžitý systém teplé vody | Ne |
| Označení CE | Yes |
| Počet čerpadel | 5 |
| Počet okruhů TUV | 1 |
| Počet okruhů vytápění | 2 |
| Počet regulačních ventilů se servopohonem | 2 |
| Popis | Aplikační klíč A367 DE |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Aplikační klíče ECL |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Schválení | CE |
| SCIP dossier no. | 5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes with exemptions |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Šířka balení [mm] | 0 mm |
| Systém plnění teplé vody se zásobníkem | Ne |
| Systém zásobníku teplé vody | Ano |
| Typ výrobku | A367 |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výška balení [mm] | 0 mm |
| Zone control | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.36 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.155 Kilogram |
| Objem | 1.12 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104033334 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |