Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

A201

087H3826

ECL APPLICATION KEY A201 DE
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Aplikační klíče ECL 2XX

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A201 DE
Okamžitý systém teplé vodyNe
Počet čerpadel3
Počet okruhů TUV0
Počet okruhů vytápění3
Počet regulačních ventilů se servopohonem3
PopisECL Application key A201 DE. Regulace ohřevu vysoušení potěru
Product line08
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaAplikační klíče ECL
SCIP dossier no.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Systém plnění teplé vody se zásobníkemNe
Systém zásobníku teplé vodyNe
Typ výrobkuA201
Zone controlNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.3 Kilogram
Čistá hmotnost0.3 Kilogram
Objem1.152 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5710104047768
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm