Aplikační klíče ECL, A230
087H3820
ECL Application key A230 DE. Řízení vytápění s kompenzací větru. Řízení chlazení.
087H3820
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | ECL APPLICATION KEY A230 DE |
| Množství na formát balení | 7 pc |
| Okamžitý systém teplé vody | Ne |
| Počet čerpadel | 1 |
| Počet okruhů TUV | 0 |
| Počet okruhů vytápění | 1 |
| Počet regulačních ventilů se servopohonem | 1 |
| Popis | ECL Application key A230 DE. Řízení vytápění s kompenzací větru. Řízení chlazení. |
| Product line | 08 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Aplikační klíče ECL |
| SCIP dossier no. | 5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes with exemptions |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Systém plnění teplé vody se zásobníkem | Ne |
| Systém zásobníku teplé vody | Ne |
| Typ výrobku | A230 |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Zone control | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.43 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.005 Kilogram |
| Objem | 1.075 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104038070 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |