Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Aplikační klíče ECL, A275

087H3814

ECL Application key A275. Ovládání ZAP-VYP kotle s 2 x vytápěním a 1 x ovládáním zásobníku TUV

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A275
Množství na formát balení7 pc
Okamžitý systém teplé vodyNe
Počet čerpadel3
Počet okruhů TUV1
Počet okruhů vytápění2
Počet regulačních ventilů se servopohonem1
PopisECL Application key A275. Ovládání ZAP-VYP kotle s 2 x vytápěním a 1 x ovládáním zásobníku TUV
Product line08
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaAplikační klíče ECL
SCIP dossier no.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Systém plnění teplé vody se zásobníkemNe
Systém zásobníku teplé vodyAno
Typ výrobkuA275
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Zone controlNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.379 Kilogram
Čistá hmotnost0.366 Kilogram
Objem1.152 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5710104039022
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm