Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Aplikační klíče ECL, A214

087H3811

ECL Application key A214. Řízení vytápění / chlazení ventilačních systémů

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A214
Množství na formát balení7 pc
Okamžitý systém teplé vodyNe
Počet čerpadel1
Počet okruhů TUV0
Počet okruhů vytápění1
Počet regulačních ventilů se servopohonem2
PopisECL Application key A214. Řízení vytápění / chlazení ventilačních systémů
Product line08
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaAplikační klíče ECL
SCIP dossier no.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Systém plnění teplé vody se zásobníkemNe
Systém zásobníku teplé vodyNe
Typ výrobkuA214
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Zone controlNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.195 Kilogram
Čistá hmotnost0.03 Kilogram
Objem1.152 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5710104030715
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm