Termostaty, DEVIdry™ Pro Kit, Typ senzoru: NTC
19911006
Teplota – podlaha [°C]: 5 - 45, Teplota – místnost [°C]: 5 - 35, Typ displeje: Dotyková obrazovka
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Termostaty
19911006
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| 2pólový přepínač | Ano |
| Aplikace | Floor heating |
| Barva | Bílá RAL 9010 |
| Certifikace UL | No |
| Certifikační společnost | EAC |
| Definiční bod snímače [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Displej (Ano/Ne) | Ano |
| Hloubka [mm] | 54 mm |
| Hloubka balení [mm] | 280 mm |
| Hystereze (+/-) | 0.40 |
| Indukční zatížení | cos φ= 0.3 max 1A |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | regulace DEVIdryTM Kit PRO, ELKO |
| Max. velikost kabelu do svorky [mm²] | 2 x 2.5 |
| Montáž na lištu DIN | Ne |
| Napájecí napětí [V] AC [Max] | 240 V |
| Napájecí napětí [V] AC [Min] | 220 V |
| Ochrana proti mrazu [°C] | 5 °C |
| Ohmické zatížení max. [A] | 16 A |
| Omezovač max. teploty [°C] [max.] | 60 °C |
| Omezovač max. teploty [°C] [min.] | 20 °C |
| Omezovač min. teploty [°C] [max.] | 35 °C |
| Omezovač min. teploty [°C] [min.] | 10 °C |
| Označení CE | Yes |
| Popis | DEVIdry Pro Kit, Touch |
| Popis produktu | DEVIdry™ Pro Kit |
| Product line | 21 |
| Produktová skupina | Termostaty |
| Sada příslušenství | Montážní nářadí pro Devidry |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Schválení | CE |
| Schvalovací norma | EN/IEC 60730-1 EN/IEC 60730-2-7 EN/IEC 60730-2-9 |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Šířka [mm] | 85.00 mm |
| Šířka balení [mm] | 230 mm |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Teplota – místnost [°C] [max.] | 35 °C |
| Teplota – místnost [°C] [min.] | 5 °C |
| Teplota – podlaha [°C] [max.] | 45 °C |
| Teplota – podlaha [°C] [min.] | 5 °C |
| Teplota okolí [°C] [max.] | 30 °C |
| Teplota okolí [°C] [min.] | 0 °C |
| Teplota skladování [°C] [max.] | 65 °C |
| Teplota skladování [°C] [min.] | -20 °C |
| Teplota zkoušky tlaku [°C] | 75 °C |
| Třída krytí termostatu | 21 |
| Typ displeje | Dotyková obrazovka |
| Typ indikátoru | LED |
| Typ regulace | Hystereze |
| Typ senzoru | NTC |
| Typ výrobku | DEVIdry™ Kit |
| Uložení baterií | No |
| UNSPSC CODE | 41112209 |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Výška [mm] | 85 mm |
| Výška balení [mm] | 80 mm |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Záruka [Year] | 2 |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.808 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.8 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 5.152 Liter |
| EAN/UPC | 5703466194515 |