Termostaty, DEVIreg™ Touch – bílá (vybrané jazyky), Typ senzoru: Místnost + Podlaha
140F1068
Teplota – podlaha [°C]: 5 - 45, Teplota – místnost [°C]: 5 - 35, Typ displeje: Dotyková obrazovka
140F1068
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| 1 Hmotnost primárního akumulátoru kg | 0.000 |
| 1 Hmotnost primárního akumulátoru SUM kg | 0.000 |
| 2pólový přepínač | Ne |
| Aplikace | Floor heating |
| Barva | Bílá RAL 9010 |
| Certifikace UL | No |
| Certifikační společnost | CEEACIntertek SemkoUkrTEST |
| Class of the temperature control (EF010595) | II |
| Clock model (EF020684) | Digital |
| Colour (EF000007) | White |
| Compatible with Amazon Alexa (EF014927) | FALSE |
| Compatible with Apple HomeKit (EF014925) | FALSE |
| Compatible with Google Assistant (EF014926) | FALSE |
| Connection (EF000443) | 2-wire |
| Contact type (EF001587) | Electronic |
| Control characteristic (EF020644) | Other |
| Definiční bod snímače [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP21 |
| Depth (EF000049) | 24 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Displej (Ano/Ne) | Ano |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Height (EF000040) | 85 |
| Hloubka [mm] | 24 mm |
| Hloubka balení [mm] | 140 mm |
| Hmotnost baterie | 0 g |
| IFTTT support available (EF011072) | FALSE |
| Indukční zatížení | cos φ= 0.3 max 1A |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Kompatibilní systém rámečků | Ano |
| Kompatibilní typ cizího snímače | Ano |
| Material Description | Devireg Touch CN/HR/HU/NL/ES/PT/GB/TR/IT |
| Max. contact load (EF022541) | 16 |
| Max. contact voltage (EF020286) | 230 |
| Max. velikost kabelu do svorky [mm²] | 2 x 2.5 |
| Montáž na lištu DIN | Ne |
| Napájecí napětí [V] AC | 230 V |
| Napájecí napětí [V] AC [Max] | 240 V |
| Napájecí napětí [V] AC [Min] | 220 V |
| Number of heater outputs (EF020681) | 1 |
| Ochrana proti mrazu [°C] | 5 °C |
| Ohmické zatížení max. [A] | 16 A |
| Omezovač max. teploty [°C] [max.] | 35 °C |
| Omezovač max. teploty [°C] [min.] | 20 °C |
| Omezovač min. teploty [°C] [max.] | 35 °C |
| Omezovač min. teploty [°C] [min.] | 10 °C |
| Omezovač teploty [°C] [max.] | 45 °C |
| Omezovač teploty [°C] [min.] | 5 °C |
| Operation (EF002147) | Touch screen |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Označení CE | Yes |
| Počet baterií | 1 |
| Popis | DEVIreg Touch CN/HR/HU/NL/ES/PT/GB/IT/TR |
| Popis produktu | DEVIreg™ Touch – bílá (vybrané jazyky) |
| Product line | 21 |
| Produktová skupina | Termostaty |
| Regulation type on/off (EF011927) | TRUE |
| Reléový spínač | 1pólový |
| Schválení | UkrTESTCE |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Šířka [mm] | 85.00 mm |
| Šířka balení [mm] | 95 mm |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu [W] [max.] | 0.40 W |
| Standby power consumption (solstandby) (EF010794) | 400 |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Suitable for heating (EF021772) | TRUE |
| Teplota – místnost [°C] [max.] | 35 °C |
| Teplota – místnost [°C] [min.] | 5 °C |
| Teplota – podlaha [°C] [max.] | 45 °C |
| Teplota – podlaha [°C] [min.] | 5 °C |
| Teplota okolí [°C] [max.] | 30 °C |
| Teplota okolí [°C] [min.] | 0 °C |
| Teplota skladování [°C] [max.] | 65 °C |
| Teplota skladování [°C] [min.] | -20 °C |
| Teplota zkoušky tlaku [°C] | 75 °C |
| Třída krytí prvku | 21 |
| Třída krytí termostatu | 21 |
| Třída softwaru | A |
| Typ displeje | Dotyková obrazovka |
| Typ nebo název baterie | Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE) |
| Typ regulace | Pulzně šířková modulace |
| Typ senzoru | Místnost + Podlaha |
| Typ výrobku | DEVIreg™ Touch |
| Type of clock (EF005371) | Week clock |
| Type of power supply (EF001469) | 230 V |
| Uložení baterií | Yes |
| UNSPSC CODE | 41112209 |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Výška [mm] | 85 mm |
| Výška balení [mm] | 85 mm |
| Warranty type | 5-year product warranty |
| Width (EF000008) | 95 |
| With display (EF000458) | TRUE |
| Záložní baterie | Ano |
| Záruka [Year] | 5 |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.242 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.24 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 1.131 Liter |
| EAN/UPC | 5703466225592 |