Danfoss logo
DEVIreg™ Solo

Termostaty, Typ senzoru: Místnost + Podlaha

140F1172

Teplota – podlaha [°C]: 5 - 35, Teplota – místnost [°C]: 5 - 35, Typ displeje: LCD

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
1 Hmotnost primárního akumulátoru kg0.001
2pólový přepínačNe
AplikaceFloor heating
BarvaBílá
Certifikace ULNo
Definiční bod snímače [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Displej (Ano/Ne)Ano
EPD k dispoziciYes
Hloubka [mm]32 mm
Hmotnost baterie1 g
Indukční zatíženícos φ= 0.3 max 1A
Material DescriptionDEVIreg Solo (White)
Montáž na lištu DINNe
Napájecí napětí [V] AC230 V
Napájecí napětí [V] AC [Max]240 V
Napájecí napětí [V] AC [Min]220 V
Ochrana proti mrazu [°C]5 °C
Ohmické zatížení max. [A]16 A
Označení CEYes
Počet baterií1
PopisDEVIreg™ Solo (White)
Popis produktuDEVIreg™ Solo (White)
Product line21
Produktová skupinaTermostaty
SchváleníCE
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka [mm]85.00 mm
Spotřeba energie v pohotovostním režimu [W] [max.]1.00 W
Teplota – místnost [°C] [max.]35 °C
Teplota – místnost [°C] [min.]5 °C
Teplota – podlaha [°C] [max.]35 °C
Teplota – podlaha [°C] [min.]5 °C
Teplota okolí [°C] [max.]35 °C
Teplota okolí [°C] [min.]0 °C
Teplota skladování [°C] [max.]60 °C
Teplota skladování [°C] [min.]-25 °C
Teplota zkoušky tlaku [°C]75 °C
Třída krytí prvku21
Typ displejeLCD
Typ nebo název baterieCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Typ regulacePulzně šířková modulace
Typ senzoruMístnost + Podlaha
Typ výrobkuDEVIreg™ Solo
Uložení bateriíYes
V rozsahu platnosti WEEEYes
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(a)-I7(c)-V
Výška [mm]85 mm
Warranty type2-year product warrantyFor local conditions, please refer to the warranty document
Záruka [Year]2

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost230 Gram
Čistá hmotnost160 Gram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.882 Liter
EAN/UPC5703466253885