Danfoss logo
Devireg Room, 140F1161

Termostaty, DEVIreg™ Room, Typ senzoru: Místnost + Podlaha

140F1161

Teplota – podlaha [°C]: 4 - 45, Teplota – místnost [°C]: 4 - 35, Typ displeje: LED

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
1 Hmotnost primárního akumulátoru kg0.000
1 Hmotnost primárního akumulátoru SUM kg0.000
2pólový přepínačNe
AplikaceFloor heating
BarvaBílá RAL 9010
Certifikace ULNo
Certifikační společnostIntertek SemkoUkrTESTEAC
Class of the temperature control (EF010595)II
Clock model (EF020684)Digital
Colour (EF000007)White
Communications protocol (EF005669)Other
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Connection (EF000443)2-wire
Control characteristic (EF020644)PI
Definiční bod snímače [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Degree of protection (IP) (EF005474)IP21
Depth (EF000049)24
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displej (Ano/Ne)Ne
Explosion-proof (EF004663)FALSE
External sensor (EF023999)TRUE
Height (EF000040)85
Hloubka [mm]24 mm
Hloubka balení [mm]95 mm
IFTTT support available (EF011072)FALSE
Indukční zatíženícos φ= 0.3 max 1A
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Kompatibilní systém rámečkůAno
Kompatibilní typ cizího snímačeAno
Material DescriptionDEVIreg Room
Max. contact load (EF022541)16
Max. contact voltage (EF020286)230
Max. velikost kabelu do svorky [mm²]2 x 2.5
Measuring range (EF001836)4-35
Montáž na lištu DINNe
Napájecí napětí [V] AC230 V
Napájecí napětí [V] AC [Max]240 V
Napájecí napětí [V] AC [Min]220 V
Number of heater outputs (EF020681)1
Ochrana proti mrazu [°C]5 °C
Ohmické zatížení max. [A]16 A
Omezovač max. teploty [°C] [max.]35 °C
Omezovač max. teploty [°C] [min.]5 °C
Omezovač min. teploty [°C] [max.]35 °C
Omezovač min. teploty [°C] [min.]4 °C
Operation (EF002147)Turn
Optimisation (EF021362)TRUE
Označení CEYes
Počet baterií1
Vlastnosti
Hodnota
PopisDEVIreg Room
Popis produktuDEVIreg™ Room
Product line21
Produktová skupinaTermostaty
RAL-number (EF000116)9010
Regulation type on/off (EF011927)TRUE
Relative humidity (RH) readable (EF024475)FALSE
Reléový spínač1pólový
SchváleníCEUkrTESTEAC
SCIP dossier no.3e069a1c-935f-4345-8c30-943c89141ca8
SCIP dossier product nameElectrical floor heating thermostat
Sensor/feeler type (EF006254)Resistance sensor
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka [mm]85.00 mm
Šířka balení [mm]95 mm
Spotřeba energie v pohotovostním režimu [W] [max.]0.20 W
Standby power consumption (solstandby) (EF010794)0.2
Stupeň znečištění2
Suitable for heating (EF021772)TRUE
Teplota – místnost [°C] [max.]35 °C
Teplota – místnost [°C] [min.]4 °C
Teplota – podlaha [°C] [max.]45 °C
Teplota – podlaha [°C] [min.]4 °C
Teplota okolí [°C] [max.]35 °C
Teplota okolí [°C] [min.]0 °C
Teplota skladování [°C] [max.]60 °C
Teplota skladování [°C] [min.]-25 °C
Teplota zkoušky tlaku [°C]75 °C
Třída krytí prvku21
Třída softwaruA
Typ displejeLED
Typ indikátoruLED
Typ nebo název baterieSupercapacitor
Typ regulacePulzně šířková modulace
Typ senzoruMístnost + Podlaha
Typ výrobkuDEVIreg™ Room
Type of clock (EF005371)Week clock
Uložení bateriíYes
UNSPSC CODE41112209
V rozsahu platnosti WEEEYes
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)7(c)-I
Výška [mm]85 mm
Výška balení [mm]80 mm
Warranty type2-year product warranty
Width (EF000008)85
With display (EF000458)FALSE
With thermal feedback (EF000531)TRUE
Záložní baterieAno
Záruka [Year]2

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost204 Gram
Čistá hmotnost153 Gram
Objem0.722 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5703466250389
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm