Danfoss logo
DEVIreg 850 + PSU isometric

Termostaty, DEVIreg™ 850, Typ senzoru: bez snímače

140F1084

Typ displeje: 2x 16znakový osvětlený displej

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
2pólový přepínačNe
AplikaceAsphalt ice and snow meltingGround ice and snow meltingRoof frost protection
BarvaBílá RAL 9010
Certifikace ULNo
Certifikační společnostIntertek SemkoUkrTEST
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displej (Ano/Ne)Ano
Hloubka [mm]53 mm
Hloubka balení [mm]280 mm
Indukční zatíženícos φ= 0.3 max 1A
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Kompatibilní systém rámečkůNe
Material DescriptionDEVIreg 850 IV Cyrillic with PSU
Monitorování poruchy snímačeAno
Montáž na lištu DINAno
Napájecí napětí [V] AC230 V
Napájecí napětí [V] AC [Max]240 V
Napájecí napětí [V] AC [Min]220 V
Ohmické zatížení max. [A]15 A
Označení CEYes
PopisDEVIreg 850 IV Cyrilic s PSU
Popis produktuDEVIreg™ 850
Product line21
Produktová skupinaTermostaty
Reléový spínač1pólový
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníCEUkrTESTEAC
SCIP dossier no.7a73589d-5564-4385-abca-03fd7de34e2a
SCIP dossier product name"Temperature controller for and and snow melting systems"
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka [mm]23.50 mm
Šířka balení [mm]232 mm
Spotřeba energie v pohotovostním režimu [W] [max.]3.00 W
Teplota okolí [°C] [max.]40 °C
Teplota okolí [°C] [min.]-10 °C
Teplota skladování [°C] [max.]65 °C
Teplota skladování [°C] [min.]-20 °C
Třída krytí prvku20
Typ displeje2x 16znakový osvětlený displej
Typ indikátoruLED
Typ senzorubez snímače
Typ výrobkuDEVIreg™ 850
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška [mm]86 mm
Výška balení [mm]72 mm
Warranty type2-year product warranty
Záložní baterieNe
Záruka [Year]2

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.828 Kilogram
Čistá hmotnost0.82 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem4.677 Liter
EAN/UPC5703466210833