Termostaty, DEVIreg™ 330, Typ senzoru: Vodič
140F1072
Rozsah nastavení teploty [°C]: 5 - 45, Typ displeje: BEZ DISPLEJE
140F1072
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| 2pólový přepínač | Ne |
| Adjustment range comfort (EF004653) | 16558-16558 |
| Aplikace | Asphalt ice and snow meltingCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protectionSport fieldsVineyard frost protection |
| Assembly depth (EF006712) | 58 |
| Automatic switching summer-/winter time (EF002977) | FALSE |
| Autonomy (EF000202) | 0 |
| Barva | Bílá RAL 9010 |
| Certifikace UL | No |
| Certifikační společnost | NEMKO |
| Contact type (EF001587) | Breaker contact |
| Definiční bod snímače [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP20 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hloubka [mm] | 58 mm |
| Hloubka balení [mm] | 163 mm |
| Hystereze (+/-) | 0.20 |
| Indukční zatížení | cos φ= 0.3 max 1A |
| Input for time program (EF004644) | FALSE |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | DEVIreg™ 330 (+5 až +45 °C) s kabelovým |
| Max. velikost kabelu do svorky [mm²] | 2 x 2.5 |
| Model (EF000010) | Analogue |
| Montáž na lištu DIN | Ano |
| Napájecí napětí [V] AC | 230 V |
| Napájecí napětí [V] AC [Max] | 240 V |
| Napájecí napětí [V] AC [Min] | 220 V |
| Nastavení stupnice | +5 +45ºC |
| Nominal switching current at 250 V, potential free (EF002981) | 16 |
| Ohmické zatížení max. [A] | 16 A |
| Operation mode switch (EF004530) | FALSE |
| Označení CE | Yes |
| Popis | DEVIreg 330 +5<>+45° |
| Popis produktu | DEVIreg™ 330 |
| Product line | 21 |
| Produktová skupina | Termostaty |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Rated frequency (EF001663) | 50-60 |
| Rated voltage (EF003977) | 220-240 |
| Reléový spínač | 1pólový |
| Rozsah nastavení teploty [°C] [max.] | 45 °C |
| Rozsah nastavení teploty [°C] [min.] | 5 °C |
| Schválení | CE |
| Sensor type (EF020270) | Other |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Šířka [mm] | 36.00 mm |
| Šířka balení [mm] | 88 mm |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu [W] [max.] | 0.25 W |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Teplota okolí [°C] [max.] | 50 °C |
| Teplota okolí [°C] [min.] | -10 °C |
| Teplota skladování [°C] [max.] | 65 °C |
| Teplota skladování [°C] [min.] | -20 °C |
| Teplota zkoušky tlaku [°C] | 75 °C |
| Třída krytí prvku | 20 |
| Typ displeje | BEZ DISPLEJE |
| Typ indikátoru | LED |
| Typ regulace | Hystereze |
| Typ senzoru | Vodič |
| Typ výrobku | Řada DEVIreg™ 330 |
| Uložení baterií | No |
| UNSPSC CODE | 41112209 |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Výška [mm] | 86 mm |
| Výška balení [mm] | 61 mm |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Width in number of modular spacings (EF002950) | 36 |
| Záruka [Year] | 2 |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.222 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.22 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.875 Liter |
| EAN/UPC | 5703466209226 |