Elztrip EZ115 1500 W 230 V, Mono panel
95002114
Application: Other heating
95002114
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Aplikace | Other heating |
| Barevný nátěr | Bílá |
| Certifikační společnost | CE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hloubka [mm] | 2000 mm |
| Hloubka balení [mm] | 50 mm |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Elztrip EZ115 1500W 230V, Mono panel |
| Napájecí napětí [V] AC | 230 V |
| Označení CE | Yes |
| Popis | Elztrip EZ115 1500 W 230 V, Mono panel |
| Popis produktu | Elztrip EZ115 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 21 |
| Produktová skupina | Další produkty pro vytápění |
| Schválení | CE |
| Šířka balení [mm] | 2000 mm |
| Typ výrobku | Zářič |
| Uložení baterií | No |
| UNSPSC CODE | 40101819 |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Výška [mm] | 50 mm |
| Výška balení [mm] | 150 mm |
| Výška instalace [mm] [min.] | 600 mm |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 7.272 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 7.2 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 15 Liter |
| EAN/UPC | 5703466116753 |