EZ336 3600W 400V, 3 pevné panely
95002107
Application: Other heating
95002107
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Aplikace | Other heating |
| Barevný nátěr | Bílá |
| Certifikace UL | No |
| Certifikační společnost | CE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hloubka [mm] | 336 mm |
| Hloubka balení [mm] | 90 mm |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | EZ336 3600W 400V, 3 fixed panel |
| Napájecí napětí [V] AC | 400 V |
| Označení CE | Yes |
| Popis | EZ336 3600W 400V, 3 pevné panely |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Popis produktu | Elztrip EZ336 |
| Product line | 21 |
| Produktová skupina | Další produkty pro vytápění |
| Schválení | CE |
| Šířka balení [mm] | 1700 mm |
| Typ výrobku | Zářič |
| Uložení baterií | No |
| UNSPSC CODE | 40101819 |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Výška [mm] | 63 mm |
| Výška balení [mm] | 430 mm |
| Výška instalace [mm] [min.] | 600 mm |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 14.6 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 14.454 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 65.79 Liter |
| EAN/UPC | 5703466175040 |