Danfoss logo
Elztrip fixed panels

EZ21731 (400V2) 1700W 400V, 2 pevné panely

95002100

Application: Other heating

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceOther heating
Barevný nátěrBílá
Certifikační společnostCE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hloubka [mm]1221 mm
Hloubka balení [mm]65 mm
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material Description0011731 (400V2) 1700W 400V, 2 fixed pane
Napájecí napětí [V] AC400 V
Označení CEYes
PopisEZ21731 (400V2) 1700W 400V, 2 pevné panely
Popis produktuElztrip EZ21731
Vlastnosti
Hodnota
Product line21
Produktová skupinaDalší produkty pro vytápění
SchváleníCE
Šířka balení [mm]1260 mm
Typ výrobkuZářič
Uložení bateriíNo
UNSPSC CODE40101819
V rozsahu platnosti WEEEYes
Výška [mm]64 mm
Výška balení [mm]290 mm
Výška instalace [mm] [min.]600 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost9.2 Kilogram
Čistá hmotnost9.108 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem23.751 Liter
EAN/UPC5703466116685