Danfoss logo
Elztrip fixed panels

EZ217 1700W 230V, 2 pevné panely

95002098

Application: Other heating

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceOther heating
Barevný nátěrBílá
Certifikace ULNo
Certifikační společnostCE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hloubka [mm]282 mm
Hloubka balení [mm]80 mm
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionEZ217 1700W 230V, 2 fixed panel
Napájecí napětí [V] AC230 V
Označení CEYes
PopisEZ217 1700W 230V, 2 pevné panely
Vlastnosti
Hodnota
Popis produktuElztrip EZ217
Product line21
Produktová skupinaDalší produkty pro vytápění
SchváleníCE
Šířka balení [mm]1240 mm
Typ výrobkuZářič
Uložení bateriíNo
UNSPSC CODE40101819
V rozsahu platnosti WEEEYes
Výška [mm]64 mm
Výška balení [mm]290 mm
Výška instalace [mm] [min.]600 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost9.5 Kilogram
Čistá hmotnost9.405 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem28.768 Liter
EAN/UPC5703466116678