DEVItronic™, 40 W, Napájecí napětí [V] AC: 110 - 240, 250 mm
60802253
Application: Other heating
60802253
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Aplikace | Other heating |
| Barevný nátěr | Černá |
| Certifikace UL | No |
| Certifikační společnost | Intertek Semko |
| Délka [m] | 0.03 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hloubka [mm] | 33 mm |
| Hloubka balení [mm] | 285 mm |
| Material Description | DEVItronic 40W 110-240V 10degC 250mm IP5 |
| Napájecí napětí [V] AC | 230 V |
| Napájecí napětí [V] AC [Max] | 240 V |
| Napájecí napětí [V] AC [Min] | 110 V |
| Ochrana proti UV záření | Ano |
| Označení CE | Yes |
| Popis | DEVItronic 40W 110-240V 10°C 250mm IP55 |
| Popis produktu | DEVItronic™ |
| Product line | 21 |
| Produktová skupina | Další produkty pro vytápění |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Schválení | CE |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Šířka [mm] | 116.00 mm |
| Šířka balení [mm] | 125 mm |
| Studený konec | Ano |
| Studený konec, množství | 1 |
| Studený konec, počet vodičů | 2 |
| Tepelný výkon [W] | 40 W |
| Třída krytí prvku | 55 |
| Typ výrobku | DEVItronic™ |
| Uložení baterií | No |
| UNSPSC CODE | 40101830 |
| Výška [mm] | 250 mm |
| Výška balení [mm] | 40 mm |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Záruka [Year] | 2 |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.82 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.812 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 1.425 Liter |
| EAN/UPC | 5703435010600 |