Danfoss logo
69810554_DEVItemp106T_69811537+115T_69813509_R

DEVItemp 115T 15KW 3X400V

69813509

Application: Other heating

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceOther heating
Certifikační společnostCE
Délka [m]0.51 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hloubka [mm]510 mm
Hloubka balení [mm]520 mm
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionDEVItemp™ 115T s casovym spinacem
Napájecí napětí [V] AC400 V
Ochrana proti UV zářeníAno
Označení CEYes
PopisDEVItemp 115T 15KW 3X400V
Popis produktuDEVItemp™
Product line21
Produktová skupinaDalší produkty pro vytápění
SchváleníCE
Vlastnosti
Hodnota
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Šířka [mm]505.00 mm
Šířka balení [mm]460 mm
Studený konecAno
Studený konec, množství1
Typ výrobkuDEVItemp™
Uložení bateriíNo
UNSPSC CODE40101604
V rozsahu platnosti WEEEYes
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výška [mm]540 mm
Výška balení [mm]480 mm
Warranty type2-year product warranty
Záruka [Year]2

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost26 Kilogram
Čistá hmotnost25.74 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem114.816 Liter
EAN/UPC5703464003437