Danfoss logo
69810554_DEVItemp106T_69811537+115T_69813509_R

DEVItemp 303T 3KW 1x230V

69810562

Application: Other heating

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceOther heating
Certifikace ULNo
Certifikační společnostCE
Délka [m]0.42 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hloubka [mm]420 mm
Hloubka balení [mm]390 mm
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionDEVITEMP 303 T 3KW, 1 X 230V
Napájecí napětí [V] AC230 V
Ochrana proti UV zářeníAno
Označení CEYes
PopisDEVItemp 303T 3KW 1x230V
Popis produktuDEVItemp™
Product line21
Produktová skupinaDalší produkty pro vytápění
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníCE
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Šířka [mm]410.00 mm
Šířka balení [mm]420 mm
Studený konecAno
Studený konec, množství1
Typ výrobkuDEVItemp™
Uložení bateriíNo
UNSPSC CODE40101604
V rozsahu platnosti WEEEYes
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výška [mm]435 mm
Výška balení [mm]460 mm
Warranty type2-year product warranty
Záruka [Year]2

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost13.5 Kilogram
Čistá hmotnost13.365 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem75.348 Liter
EAN/UPC5703464010633