DEVItemp 103T 3KW 3x400V
69810554
Application: Other heating
69810554
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Aplikace | Other heating |
| Certifikační společnost | CE |
| Délka [m] | 0.42 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hloubka [mm] | 420 mm |
| Hloubka balení [mm] | 390 mm |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | DEVITEMP 103 T 3KW, 3 X 400V |
| Napájecí napětí [V] AC | 400 V |
| Ochrana proti UV záření | Ano |
| Označení CE | Yes |
| Popis | DEVItemp 103T 3KW 3x400V |
| Popis produktu | DEVItemp™ |
| Product line | 21 |
| Produktová skupina | Další produkty pro vytápění |
| Schválení | CE |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Šířka [mm] | 410.00 mm |
| Šířka balení [mm] | 420 mm |
| Studený konec | Ano |
| Studený konec, množství | 1 |
| Typ výrobku | DEVItemp™ |
| Uložení baterií | No |
| UNSPSC CODE | 40101604 |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Výška [mm] | 435 mm |
| Výška balení [mm] | 460 mm |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Záruka [Year] | 2 |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 14 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 13.86 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 75.348 Liter |
| EAN/UPC | 5703464010619 |