DEVIrail™, Bílá, Napájecí napětí [V] AC: 230, 20 W
98806144
Application: Other heating
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: DEVIrail™
98806144
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Aplikace | Other heating |
| Certifikace UL | No |
| Certifikační společnost | CE |
| Další dokumentace RoHS | EAEU RoHS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hloubka [mm] | 125 mm |
| Hloubka balení [mm] | 585 mm |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | DEVIrail™ 20 W bílý (tvar U) |
| Napájecí napětí [V] AC | 230 V |
| Označení CE | Yes |
| Popis | DEVIrail H20H Bílá 20W 230V |
| Popis produktu | DRŽÁK NA RUČNÍKY BÍLÝ 20 W |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 21 |
| Produktová skupina | Další produkty pro vytápění |
| Schválení | CE |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Šířka balení [mm] | 290 mm |
| Tepelný výkon [W] | 20 W |
| Typ výrobku | DEVIrail™ |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Vnější plášť barva | Bílá |
| Výška [mm] | 290 mm |
| Výška balení [mm] | 125 mm |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.51 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 1.5 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 21.206 Liter |
| EAN/UPC | 5703464010268 |