Danfoss logo
DEVIrail WHITE 40W 98804941 F

DEVIrail™, Bílá, Napájecí napětí [V] AC: 230, 40 W

98804941

Application: Other heating

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceOther heating
Certifikace ULNo
Certifikační společnostCE
Další dokumentace RoHSEAEU RoHS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hloubka [mm]600 mm
Hloubka balení [mm]600 mm
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionDEVIrail™ 40 W bílý (tvar S)
Napájecí napětí [V] AC230 V
Označení CEYes
PopisDEVIrail H40H Bílá 40W 230V
Popis produktuDEVIrail™
Vlastnosti
Hodnota
Product line21
Produktová skupinaDalší produkty pro vytápění
SchváleníCE
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Šířka balení [mm]450 mm
Tepelný výkon [W]40 W
Typ výrobkuDEVIrail™
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Vnější plášť barvaBílá
Výška [mm]450 mm
Výška balení [mm]125 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost2.24 Kilogram
Čistá hmotnost2.22 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem33.75 Liter
EAN/UPC5703435011027