Danfoss logo
189B9114 - 189B9130_Veria clickmat

Topné rohože, DEVIdry™, 100 W/m², 5.00 m², Napájecí napětí [V] AC: 230

89300028

Typ kabelu: Jednožilový vodič, Šířka rohože [m]: 1, Délka rohože [m]: 5
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Topné rohože

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceFloor heating
Certifikace ULNo
Certifikační společnostCE
Délka rohože [m]5.00 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hloubka balení [mm]1050 mm
Izolační materiálPP pěna
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material Descriptiontopný pás DEVIdry™ 100, 5 m2
MetrážNe
Napájecí napětí [V] AC230 V
Oblast pokrytí [m²]5.00 m²
Odpor kabelu [Ohm]120.0000 Ohm
Označení CEYes
PopisDEVIdry 100 5m² 440W 230V
Popis produktuDEVIdry™ 100
Princip vytápěníOdporový (sériový)
Product line21
Produktová skupinaTopné rohože
Proud [A] [max.]10.0 A
Sada příslušenstvíNo
SchváleníCE
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Šířka [mm]1000.00 mm
Šířka balení [mm]250 mm
Šířka rohože [m]1.0 m
Studený konecNe
Tepelný odpor [W/m²K]8 Btu/h-ft²Â°F
Tepelný výkon [W]440 W
Tloušťka [mm]8.00 mm
Třída krytí prvkuIPX7
Typ kabeluJednožilový vodič
Typ výrobkuDEVIdry™
Uložení bateriíNo
UNSPSC CODE40101830
Útlum zvuku [dB]17 dB
V rozsahu platnosti WEEEYes
Výkon rohože [W/m²]100 W/m²
Výška balení [mm]250 mm
Warranty type5-year product warranty
Záruka [Year]5

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost7.05 Kilogram
Čistá hmotnost6.98 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem65.625 Liter
EAN/UPC5703466177907