Topné rohože, DTCE 200T, 200 W/m², 4.84 m², Napájecí napětí [V] AC: 230
83901972
Typ kabelu: Dvoužilový vodič, Šířka rohože [m]: 0.8, Délka rohože [m]: 6.45
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Topné rohože
83901972
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Aplikace | Floor heating |
| Bezolovnatý | Ano |
| Certifikace UL | No |
| Certifikační společnost | Intertek Semko |
| Deformační pevnost [N] | >1500 N |
| Délka rohože [m] | 6.45 m |
| Délka studenéhokonce [m] | 6.0 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hloubka balení [mm] | 1152 mm |
| Instalační teplota [°C] [min.] | -5 °C |
| Izolace vodiče | FEP |
| Material Description | DTCE-200, 230V, 940W,0,75mx6,45m,4,8m², |
| Napájecí napětí [V] AC | 230 V |
| Neprovozní teplota [°C] [max.] | 90 °C |
| Oblast pokrytí [m²] | 4.84 m² |
| Ochrana proti UV záření | Ano |
| Odpor kabelu [Ohm] | 56.3000 Ohm |
| Označení CE | Yes |
| Pevnost v tahu [N] | >300 N |
| Popis | DTCE 200T 940W 230V 0.75x6.45m |
| Popis produktu | DTCE 200T |
| Princip vytápění | Odporový (sériový) |
| Product line | 21 |
| Produktová skupina | Topné rohože |
| Provozní teplota [°C] [max.] | 75 °C |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Průměr kabelu [mm] | 7.0 mm |
| Sada příslušenství | No |
| Schválení | CE |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Šířka balení [mm] | 777 mm |
| Šířka rohože [m] | 0.8 m |
| Stínění kabelu | Alufoil 100% |
| Studený konec | Ano |
| Studený konec, množství | 1 |
| Studený konec, počet vodičů | 3 |
| Tepelný výkon [W] | 940 W |
| Tloušťka [mm] | 7.00 mm |
| Třída krytí prvku | IPX7 |
| Typ kabelu | Dvoužilový vodič |
| Typ studeného konce | DTCL |
| Typ výrobku | DTCE 200T |
| Uložení baterií | No |
| Velikost studenéhokonce [mm²] | 1.5 mm² |
| Vnější plášť | PVC |
| Vnější plášť barva | Černá |
| Výkon rohože [W/m²] | 200 W/m² |
| Výška balení [mm] | 400 mm |
| Záruka [Year] | 20 |
| Zpomalovač hoření | Ano |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 5.191 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 5.14 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.034 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5703466158371 |