Danfoss logo
DEVIsnow 300 T widh 1 m 83902047 L

Topné rohože, DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 12.00 m², Napájecí napětí [V] AC: 230

83902046

Typ kabelu: Dvoužilový vodič, Šířka rohože [m]: 0.8, Délka rohože [m]: 16

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceGround ice and snow melting
BezolovnatýAno
Certifikace ULNo
Certifikační společnostIntertek Semko
Deformační pevnost [N]>1500 N
Délka rohože [m]16.00 m
Délka studenéhokonce [m]10.0 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD k dispoziciYes
Hloubka balení [mm]700 mm
Instalační teplota [°C] [min.]-5 °C
Izolace vodičeFEP
Material DescriptionDEVIsnow™ 300T (DTCE) 0,75x 6 m, 3824W
Napájecí napětí [V] AC230 V
Neprovozní teplota [°C] [max.]90 °C
Oblast pokrytí [m²]12.00 m²
Ochrana proti UV zářeníAno
Odpor kabelu [Ohm]14.0000 Ohm
Označení CEYes
Pevnost v tahu [N]450 N
Plnicí materiálPEX
PopisDEVIsnow 300T 3824W 230V 0.75x16m
Popis produktuDEVIsnow™ 300T
Princip vytápěníOdporový (sériový)
Product line21
Produktová skupinaTopné rohože
Provozní teplota [°C] [max.]60 °C
Průměr kabelu [mm]7.0 mm
Vlastnosti
Hodnota
Sada příslušenstvíNo
SchváleníCEEAC
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Šířka balení [mm]200 mm
Šířka rohože [m]0.8 m
Stínění kabeluAlufoil 100%
Studený konecAno
Studený konec, množství1
Studený konec, počet vodičů3
Tepelný výkon [W]3770 W
Tloušťka [mm]7.00 mm
Třída krytí prvkuIPX7
Typ kabeluDvoužilový vodič
Typ studeného konceDTCL
Typ výrobkuDEVIsnow™ 300T
Uložení bateriíNo
UNSPSC CODE40101830
Velikost studenéhokonce [mm²]2.5 mm²
Vnější plášťPVC
Vnější plášť barvaČerná
Výkon rohože [W/m²]300 W/m²
Výška balení [mm]200 mm
Warranty type20-year full service warranty
Záruka [Year]20
Zpomalovač hořeníAno

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost8.5 Kilogram
Čistá hmotnost8.415 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem28 Liter
EAN/UPC5703466187418