Topné rohože, DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 7.95 m², Napájecí napětí [V] AC: 230
83902044
Typ kabelu: Dvoužilový vodič, Šířka rohože [m]: 0.8, Délka rohože [m]: 10.6
83902044
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Aplikace | Ground ice and snow melting |
| Bezolovnatý | Ano |
| Certifikace UL | No |
| Certifikační společnost | Intertek Semko |
| Deformační pevnost [N] | >1500 N |
| Délka rohože [m] | 10.60 m |
| Délka studenéhokonce [m] | 10.0 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EPD k dispozici | Yes |
| Hloubka balení [mm] | 690 mm |
| Instalační teplota [°C] [min.] | -5 °C |
| Izolace vodiče | FEP |
| Material Description | DEVIsnow? 300T (DTCE) , 0,75 x 10,6 m, 2 |
| Napájecí napětí [V] AC | 230 V |
| Neprovozní teplota [°C] [max.] | 90 °C |
| Oblast pokrytí [m²] | 7.95 m² |
| Ochrana proti UV záření | Ano |
| Odpor kabelu [Ohm] | 23.1000 Ohm |
| Označení CE | Yes |
| Pevnost v tahu [N] | 450 N |
| Plnicí materiál | PEX |
| Popis | DEVIsnow 300T 2285W 230V 0.75x10.6m |
| Popis produktu | DEVIsnow™ 300T |
| Princip vytápění | Odporový (sériový) |
| Product line | 21 |
| Produktová skupina | Topné rohože |
| Provozní teplota [°C] [max.] | 60 °C |
| Průměr kabelu [mm] | 7.0 mm |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Sada příslušenství | No |
| Schválení | CEEAC |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Šířka balení [mm] | 190 mm |
| Šířka rohože [m] | 0.8 m |
| Stínění kabelu | Alufoil 100% |
| Studený konec | Ano |
| Studený konec, množství | 1 |
| Studený konec, počet vodičů | 3 |
| Tepelný výkon [W] | 2285 W |
| Tloušťka [mm] | 7.00 mm |
| Třída krytí prvku | IPX7 |
| Typ kabelu | Dvoužilový vodič |
| Typ studeného konce | DTCL |
| Typ výrobku | DEVIsnow™ 300T |
| Uložení baterií | No |
| UNSPSC CODE | 40101830 |
| Velikost studenéhokonce [mm²] | 1.5 mm² |
| Vnější plášť | PVC |
| Vnější plášť barva | Černá |
| Výkon rohože [W/m²] | 300 W/m² |
| Výška balení [mm] | 190 mm |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Záruka [Year] | 20 |
| Zpomalovač hoření | Ano |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 5.6 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 5.483 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 24.909 Liter |
| EAN/UPC | 5703466187395 |